AZM 190
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90º
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Cámara de conexiones
- Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
- Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
- Terminales a tornillo
Descripción del tipo de producto: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
02/02 | Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02/10 | Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente abierto (NA) |
02/11 | Imán: 2 contactos normalmente cerrados (NC); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 Contacto normalmente abierto (NA) |
11/01 | Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
11/02 | Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
11/10 | Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente abierto (NA) |
11/11 | Imán: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA); Actuadores: 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
(2) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(3) | |
sin | Con desbloqueo manual desde el lado de la tapa |
E0 | Sin rearme manual |
E1 | Con desbloqueo manual lateral (derecha) |
N | Desbloqueo Emergencia (anti-panico) |
T | Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico) |
(4) | |
sin | sin LED indicador del estado |
G | Con indicación de estado por LED (sólo para 24 VAC/DC; no combinable con -E1 y -T) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24 VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Cantidad de contactos de seguridad
Desbloqueo de emergencia
Principio de bloqueo por tensión
Principio de desbloqueo por tensión
Componentes del sistema
Actuador
AZM190-B1
- Actuador recto
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Compensación de tolerancias mediante anillas de goma
AZM190-B3/2X15
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.