AZM400
- Sistema biestable con actuacion motorizada
- Fuerza de bloqueo 10.000 N
- Desbloqueo posible con fuerzas laterales hasta 300N
- PL e / cat. 4 / SIL 3 para funciones de bloqueo y enclavamiento de seguridad
- Control de función de bloqueo mediante dos canales
- Funcionamiento en salidas de tipo P/P y P/N
- Amplia tolerancia del actuador
Descripción del tipo de producto: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 conector M12, 8-polos |
ST2 | 2 conectores empotrables M12, 8-polos / 5-polos |
(2) | |
sin | Codificación estándar |
I1 | Codificación individual |
I2 | Código individual, varios aprendizajes |
(3) | |
1P2P | 1 salida de diagnóstico y 2 salidas de seguridad, tipo P (sólo para ST) |
2P2P | 2 salidas de diagnóstico y 2 salidas de seguridad, tipo P (sólo para ST2) |
(4) | |
sin | Rearme manual |
T | Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico) |
BOW | Con taladros de sujeción para montaje con cable Bowden |
(5) | |
sin | sin desbloqueo manual electrónico (sólo para ST) |
E | con desbloqueo manual electrónico (sólo para ST2) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.