BN 65-01Z/V
BN 65-01Z/V
Descargas
- Con cable de conexión
- Accionamiento frontal
- con imán polarizador
- Principio sin contacto
- Larga vida
- Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
- Forma de construcción Ø 13 mm
- Caja de termoplástico
- Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- con fijación central
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BN 65-01Z/V |
Número de artículo (Nº artículo) |
101055831 |
EAN (European Article Number) |
4030661009872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
Principio activo |
magnético |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, llano |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
65 g |
Datos generales - Características
Compatible con ascensores |
Sí |
imán de compensación |
Sí |
Cantidad de contactos NC |
1 |
Datos mecánicos
Planos de accionamiento |
desde el lado frontal |
Actuador |
Imán |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000.000 Maniobras |
Velocidad de accionamiento, máxima |
18 m/s |
Montaje |
centralizado con brida roscada |
Par de apriete de las tuercas, máximo |
3 Nm |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Nota, distancia de conmutación Sn |
Distancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnética. Es posible que la distancia se modifique de manera positiva o negativa debido a influencias ferromagnéticas. Al colocar varios imanes de accionamiento deberá tenerse en cuenta la influencia mutua. |
Precisión a la repetición R |
0,3 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
1 m |
Conexión conector |
Cable |
Sección |
0,75 mm2 |
Sección |
18 AWG |
Material de la cubierta del cable |
H03VV-F |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor |
13 mm |
Tamaño de llave |
22 SW (negro) |
Longitud del sensor |
103 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g, de oscilación sinusoidal |
Resistencia a la vibración |
30 g, de oscilación sinusoidal |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima |
250 VAC |
Corriente de conmutación, máxima |
3 A |
Potencia de conmutación, máxima |
120 W |
Potencia de conmutación, máxima |
120 VA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Duración de rebotes, mínima |
0,3 ms |
Duración de rebotes, máxima |
0,6 ms |
Frecuencia de conmutación, máxima |
300 Hz |
Cadencia |
1.080.000 /h |
Datos eléctricos - Salida digital
Versión |
Contacto Reed |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recomendación (actuador, dispositivos para elevación) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Nota
Nota (en general) |
Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Declaración de conformidad CE
Certificado UL
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama de recorridos de contacto
Diagrama
Curva de características
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/3/2024 9:40