Barreras ópticas de seguridad

SLB 240

SLB 240


  • Diseño compacto Con evaluación integral
  • Alcance 15 m
  • Salidas OSSD's seguras hasta PLc
  • Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
  • Caja metálica robusta con conector M12 o cable
  • Ayuda para la alineación y indicación de diagnóstico

Ir a la categoría
SLB 440

SLB 440


  • Diseño compacto Con evaluación integral
  • Alcance de 75 m (reserva hasta 90 m)
  • Salidas OSSD's seguras hasta PLe
  • Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
  • Caja metálica robusta con conector M12 o cable
  • Versión con calefacción para aplicaciones en exteriores hasta –30 °C
  • Ayuda para la alineación y indicación de diagnóstico

Ir a la categoría
Aplicaciones:
Los dispositivos optoelectrónicos de seguridad se utilizan para la protección de accesos, puntos peligrosos, o zonas peligrosas.

Las nuevas barreras ópticas de seguridad de la serie SLB 240 y SLB 440 son muy compactas y disponen de una evaluación integrada. La gama de productos está disponible como tipo 2 (PL c) y tipo 4 (PL e) y puede ser incluida directamente en el circuito de seguridad.

Diseño y modos de operaciones:
Los SLB's disponen de cuadro codificaciones opcionales, de forma que al utilizar varias barreras ópticas en una aplicación, es posible hacer funcionar hasta cuatro pares de sensores en una misma dirección sin que influyan entre ellos. Para la operación se dispone de los modos configuración, rearme automático o rearme manual, así como de un modo para el diagnóstico.

La versión SLB 440-H se puede utilizar en exteriores, con calefacción integrada para soportar temperaturas bajo cero y supervisa zonas de acceso de hasta 75 m.