Barreras ópticas de seguridad

Archivo
SLB 200

SLB 200


  • NOTA: no más disponible! (Recambio: SLB240)
  • Alcance 4 m

Ir a la categoría
Archivo
SLB 400

SLB 400


  • NOTA: no más disponible! (Recambio: SLB440)
  • Alcance 15 m
  • Conector puede ser girado

Ir a la categoría
Archivo
SLB450

SLB450


  • Diseño compacto Con evaluación integral
  • Alcance de 75 m (reserva hasta 90 m)
  • Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
  • Salidas OSSD's seguras hasta PLe
  • Caja metálica robusta con conector M12 o cable
  • Versión con calefacción para aplicaciones en exteriores hasta –30 °C
  • Ayuda para la alineación y indicación de diagnóstico

Ir a la categoría
Archivo
Relés de seguridad para barreras ópticas de seguridad

Relés de seguridad para barreras ópticas de...


Ir a la categoría
Archivo
Accesorios

Accesorios


Ir a la categoría
Aplicación:
Los dispositivos optoelectrónicos de seguridad se utilizan para la protección de accesos, puntos peligrosos, o zonas peligrosas.

Las barreras ópticas de seguridad de la serie SLB se utilizan como monitorización de accesos a zonas peligrosas. Estos resguardos de seguridad actúan sin contacto físico y pueden llegar a cumplir con la categoría de control 2 ó 4 según ISO 13849-1 en combinación con los relés de seguridad SLB 200C ó SLB 400C.

Diseño y modos de operaciones:
En las series de resguardos optoelectrónicos de Seguridad SLB y SLC y SLG, el emisor y el receptor están ubicados en dos cajas separadas. El emisor emite una señal infrarroja invisible, la cual es captada por el sistema de lentes del receptor, y evaluada de igual forma, por un relé de seguridad interno o externo. Al interrumpirse el haz luminoso, se conmutan las salidas de seguridad.

La totalidad de los dispositivos de seguridad optoelectrónicos aquí descritos, están exentos de mantenimiento y se caracterizan por su simple colocación y ajuste.