BDF100
Número de artículo:
-
BDF100
Número de artículo:
-
Descripción del tipo de producto: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Pulsador de Paro de Emergencia sin collar protector |
NHK-G | Pulsador de Paro de Emergencia con collar protector |
(2) |
(1) | |
20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
(2) | |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
WS 20/30 | Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones |
WT 20/30 | Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones |
SW 20 | Interruptor/pulsador con llave, 2 posición |
(3) | |
sin | sin lámpara piloto |
G/RD | Piloto de señalización rojo |
G/GN | Piloto de señalización verde |
G/YE | Piloto de señalización amarillo |
G/BU | Piloto de señalización azul |
G/WH | Piloto de señalización blanco |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
- Funciones Inicio/stop y rearme disponibles
- Caja de termoplástico
- Caja delgada a prueba de choques
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
- Etiquetado con cubiertas de plástico separado
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BDF100 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Ver código de pedidos. |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Estrés climático |
DIN EN 60068 |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Color de la parte superior de la caja |
Negro |
Posiciones usados, posición 1 |
Ver código de pedidos |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector empotrado M12, 8-polos |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
40 mm |
Altura |
99 mm |
Profundidad |
39 mm |
Condiciones ambientales
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según VDE 0100 |
3 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | BDF100 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Panel de control |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas 1) | 2006/42/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Aplicación de la marca CE: | 1) para componentes de seguridad con la denominación "Safety component" en la placa de características son para variantes de equipos con función de Paro de Emergencia |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 5 de mayo de 2020 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 5:01