BDF100

BDF100

  • Caja de termoplástico
  • Caja delgada a prueba de choques
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • Etiquetado con cubiertas de plástico separado
Descripción del tipo de producto:

BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST


(1)
NH-GPulsador de Paro de Emergencia sin collar protector
NHK-GPulsador de Paro de Emergencia con collar protector

(2)

(1)
202 contactos normalmente abiertos (NA)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)

(2)
LT..Pulsador luminoso (selección color)
LM..Piloto luminoso (selección color)
DT..Pulsador (selección color)
WS 20/30Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones
WT 20/30Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones
SW 20Interruptor/pulsador con llave, 2 posición

(3)
sinsin lámpara piloto
G/RDPiloto de señalización rojo
G/GNPiloto de señalización verde
G/YEPiloto de señalización amarillo
G/BUPiloto de señalización azul
G/WHPiloto de señalización blanco
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Color de la parte superior de la caja

Profundidad

BDF100-11-LTBU-ST

Número de artículo 101216402

Control panel

Ir al artículo

BDF100-11-LTGN-ST

Número de artículo 101216247

Control panel

Ir al artículo

BDF100-NH-G-ST

Número de artículo 101215862

Control panel

Ir al artículo

BDF100-NHK-G-ST

Número de artículo 101211974

Control panel

Ir al artículo

BDF100

Control panel

BDF100-20-LTGN-ST

Número de artículo 101217301

Control panel