BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU
Descargas
Descripción del tipo de producto: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Conector empotrado M12 - plástico - abajo |
ST2 | Conector empotrado M12, arriba |
(2) | |
NH | Pulsador de Paro de Emergencia sin collar protector |
NHK | Pulsador de Paro de Emergencia con collar protector |
(3) | |
WS 2/3 | Conmutador seleccionador, 2/3 posiciones |
WT 2/3 | Pulsador seleccionador, 2/3 posiciones |
SW 20 | Interruptor/pulsador con llave, 2 posición |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
(4) | |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
(5) | |
LT.. | Pulsador luminoso (selección color) |
LM.. | Piloto luminoso (selección color) |
DT.. | Pulsador (selección color) |
(6) | |
sin | sin lámpara piloto G24 |
G24 | con lámpara piloto G24 |
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- con Conector M12 inferior
- Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
- Pos 2: Selector con llave, 2 posiciones, posición de extracción de llave Pos. 0
- Pos 3: Pulsador luminoso BLANCO
- Pos 4: Pulsador luminoso AZUL
- Caja delgada, a prueba de choques
- debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
- para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU |
Número de artículo (Nº artículo) |
103040306 |
EAN (European Article Number) |
4030661553450 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Ver código de pedidos. |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Estrés climático |
DIN EN 60068 |
Material de la caja |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Tiempo de reacción, máximo |
100 ms |
Posiciones usados, posición 1 |
Pulsador de Paro de Emergencia |
Posiciones usados, posición 2 |
Key selector switch 3 positions |
Posiciones usados, posición 3 |
Pulsador luminoso, blanco |
Posiciones usados, posición 4 |
Pulsador luminoso, azul |
Peso bruto |
280 g |
Datos generales - Características
Piloto de señalización |
No |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN IEC 61508 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
4 |
Valor PHF |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Nota (valor de PFH) |
hasta un máximo de 5.000 ciclos de conmutación al año |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
3 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Vida mecánica, pulsador de Paro de Emergencia |
100.000 Maniobras |
Vida mecánica, dispositivos de mando |
1.000.000 Maniobras |
Montaje |
orificios de montaje interiores |
Ejecución de los tornillos de fijación |
2x M5 |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Conector empotrado M12, 4-polos, codificación A |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
40 mm |
Altura |
69 mm |
Profundidad |
233,5 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g |
Resistencia al impacto |
15 g / 11 ms |
Grado de protección. |
II |
Altura de montaje snm permitida, máximo |
2.000 m |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
32 VDC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
0,8 kV |
Categoría de sobre-tensión |
III |
Grado de polución según IEC/EN 60664-1 |
3 |
Datos eléctricos - del AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Corriente operativa, máxima |
150 mA |
Datos eléctricos - AS-i especificación
Nota (bits de parámetro AS-I) |
Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF). FID: error periférico. |
AS-i Versión (esclavo de seguridad) |
V 3.0 |
Perfil AS-i (esclavo de seguridad) |
S-7.B.F.F |
Entrada AS-i, canal 1 (esclavo de seguridad) |
Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos |
Entrada AS-i, canal 2 (esclavo de seguridad) |
Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos |
Salida AS-i, DO 0 (esclavo de seguridad) |
Lámpara piloto G24 rojo |
Salida AS-i, DO 1 (esclavo de seguridad) |
Lámpara piloto G24 verde |
Salida AS-i, DO 2 (esclavo de seguridad) |
Sin función |
Salida AS-i, DO 3 (esclavo de seguridad) |
Sin función |
Bits de parámetro AS-I (esclavo de seguridad), P0 ... P3 |
Sin función |
Versión AS-i (esclavo A/B) |
V 3.0 |
Perfil AS-i (esclavo A/B) |
S-7.A.7.F |
Entrada AS-i, DI 0 (esclavo A/B) |
Dispositivo de mando Posición 4 |
Entrada AS-i, DI 1 (esclavo A/B) |
Dispositivo de mando Posición 3 |
Entrada AS-i, DI 2 (esclavo A/B) |
Dispositivo de mando Posición 2 |
Entrada AS-i, DI 3 (esclavo A/B) |
Dispositivo de mando Posición 2 |
Salida AS-i, DO 0 (esclavo A/B) |
Piloto luminoso Posición 4 |
Salida AS-i, DO 2 (esclavo A/B) |
Piloto luminoso Posición 2 |
Salida AS-i, DO 1 (esclavo A/B) |
Piloto luminoso Posición 3 |
Salida AS-i, DO 3 (esclavo A/B) |
Sin función |
Bits de parámetro AS-I (A/B esclavo), P0 ... P3 |
Sin función |
Módulo de entrada AS-I |
0 |
Nota (módulo de entrada AS-I) |
Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual |
Nota |
Ambos esclavos AS-i pueden ser habilitados y deshabilitados con el interruptor DIP integrado. El direccionamiento debe ser hecho con el conector M12 |
Asignación de contactos
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado TÜV
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Clipart
Principio de funcionamiento
Esquema de contactos
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | BDF200AS |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Panel de control con o sin función de Paro de Emergencia e AS-Interface integrada |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas 1) | 2006/42/CE |
Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE | |
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM | 2014/30/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE | |
1) solo para variantes de equipo con función de Paro de Emergencia |
Normas aplicadas: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:20151) DIN EN ISO 13850:2016 DIN EN ISO 13849-1:2016 IEC 61508 parte 1-7:2010 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 31 de marzo de 2020 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency-stop function and integrated AS interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/3/2024 19:03