BNS 33-02Z-2187 5,0M
BNS 33-02Z-2187 5,0M
Descripción del tipo de producto: BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | sin LED indicador del estado |
G | con LED indicador del estado |
(3) | |
sin | Con cable |
ST | con conector M8 |
(4) | |
2187 | Cableado individual de contactos |
2187-10 | Cableado individual de contactos, con LED |
2237 | Accionamiento en dirección del cable |
- Caja de termoplástico
- Montaje oculto posible
- Insensible a desalineaciones transversales
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Larga vida
- sin desgaste mecánico
- Insensible a la suciedad
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BNS 33-02Z-2187 5,0M |
Número de artículo (Nº artículo) |
101137364 |
EAN (European Article Number) |
4030661049601 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Principio activo |
magnético |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
no enrasado |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
195 g |
Datos generales - Características
Condición previa de unidad de evaluación |
Sí |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Actuador |
Imán |
Dirección de movimiento |
Frontal hacia la cara activa |
Datos mecánicos - Distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Distancia de conmutación asegurada "ON" |
5 mm 8 mm |
Distancia de conmutación asegurada "OFF" |
15 mm 18 mm |
Nota |
Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
5 m |
Conexión conector |
Cable |
Sección |
0,25 mm2 |
Sección |
23 AWG |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
13 mm |
Anchura del sensor |
88 mm |
Altura del sensor |
25 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Datos eléctricos
Corriente de conmutación, máxima |
0,01 A |
Potencia de conmutación, máxima |
3 W |
Frecuencia de conmutación, máxima |
5 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Versión |
Miscelánea, contacto Reed |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
BPS 33-2326 BPS 33 |
Nota
Nota (en general) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Curva de características
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 33 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 14:42