BPS 33-2326
Número de artículo:
101148482
BPS 33-2326
Número de artículo:
101148482
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- mayor distancia de accionamiento Sao 8 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BPS 33-2326 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101148482 |
EAN (European Article Number) |
4030661147222 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico |
Peso bruto |
30 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
88 mm |
Anchura del actuador |
25 mm |
Alta del actuador |
13 mm |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Otros
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 17:04