• Principio sin contacto
  • Larga vida
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Caja de Aluminio
  • Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Racor roscado
  • Alta resistencia a la vibración
  • Disponible con accionamiento frontal o lateral
  • Principio sin contacto
  • Larga vida
  • Caja metélica
  • Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Diseño Ø 10,7 mm
  • con fijación central
  • Con cable de conexión
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Caja de termoplástico
  • Distancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Conector con terminales de pala
  • Principio sin contacto
  • Larga vida
  • Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • Forma de construcción Ø 13 mm
  • Caja de termoplástico
  • Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • con fijación central
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Interruptor magnético de nivel
  • Caja de termoplástico
  • Disponible con conector M12 y salida de cable
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • Forma plana
  • Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Caja de termoplástico
  • Superficie de accionamiento marcada por saliente
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • Distancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Caja de termoplástico
  • Contactos Reed insertable, montaje in situ
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Actuación lateralmente
  • Forma plana
  • Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Caja de termoplástico
  • Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Caja de termoplástico
  • Conector con terminales de pala
  • Principio sin contacto
  • 5 contactos reed
  • Larga vida
  • LED indicador del estado
  • conector
  • Caja de termoplástico
  • Contactos Reed insertable, montaje in situ
  • Principio sin contacto
  • Larga vida
  • Caja de termoplástico
  • Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Diseño Ø 10,7 mm
  • con fijación central
  • Con cable de conexión
  • Principio sin contacto
  • Larga vida
  • Forma de construcción Ø 13 mm
  • Caja de termoplástico
  • Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • con fijación central