• Caja metélica
  • 2 Contactos
  • Caja metélica
  • Diseño robusto
  • Caja metélica
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
  • Adecuado para trabajos duros
  • Caja de fundición de acero,
  • Piezas exteriores de acero fino
  • 2 ángulos de conmutación (advertencia, desconexión)
  • Concepto de plataforma con distintas unidades de función
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Protección IP66, IP67
  • Configuración del punto de conmutación
  • Simetría mediante eje dentado, en posición central
  • Terminal de conexión central