• Caja metélica
  • Accionamiento por dos lados / Long. del cable hasta 2 x 50 m
  • Detecta tracción o rotura del cable
  • Baja fuerza de accionamiento
  • Rearme por anillo de tracción
  • Ex-Zona 22
  • Caja metélica
  • Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
  • Detecta tracción o rotura del cable
  • Pulsador de rearme
  • Indicador de posición
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Con retén de fuelle
  • Caja metélica
  • Detecta tracción o rotura del cable
  • Protección IP66, IP67
  • Terminal de conexión central
  • Indicador de posición de conmutación mecánico
  • Accionamiento por dos lados / longitud del cable hasta 2 x 100 m
  • EX-Zona 1 y 21
Cookies / Protección de datos
X
Respetamos su privacidad
Esta página Web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra Política de privacidad. Al pulsar sobre “Aceptar todas” usted acepta el uso de todas estas cookies. Si decide pulsar sobre “Aceptar seleccionadas”, usted acepta solamente el uso de las cookies para los fines que usted haya seleccionado.
Su selección: