Cortinas ópticas de seguridad


Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

Altura del campo de protección

Alcance, campo de protección, máximo

Alcance, campo de protección, mínimo

Conector, receptor

Categoría de control según EN ISO 13849

Temperatura ambiente, mínima

Tiempo de reacción, máximo

Codificación de haz

Función de supressión

Bluetooth

Posible control por pulsos

Función muting

Control de contactores integrado

Cambio en marcha (override)

Rearme/rearranque manual

SLC440COM

SLC440COM


  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
  • Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)

Ir a la categoría
SLC440

SLC440


  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Supresión: (blanking)  fija/flotante
  • Rearme por doble confirmación
  • Monitorización de puerta de seguridad integrada
  • Codificación de rayo
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)

Ir a la categoría
SLC440AS-i

SLC440AS-i


  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Altura de campo de protección 170 mm - 1770 mm
  • Funciones de supresión (blanking) parametrizables
  • Luz de estado integrada

Ir a la categoría
SLC445

SLC445


  • Multifuncional
  • Muting
  • Funcionamiento de ciclos
  • Rearme por doble confirmación
  • Multiscan
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Supresión: (blanking)  fija/flotante
  • Estado y diagnóstico con display de 7 segmentos
  • Monitorización de puerta de seguridad integrada
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales

Ir a la categoría
SLC240COM

SLC240COM


  • Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • Herramienta de alineamiento activa integrada

Ir a la categoría