Cortinas ópticas de seguridad (archivo)

Archivo
SLC 210

SLC 210


  • NOTA: no más disponible! (Recambio: SLC 220)
  • Categoría de control 2

Ir a la categoría
Archivo
SLC 220

SLC 220


Ir a la categoría
Archivo
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Ir a la categoría
Archivo
SLC 410

SLC 410


  • Categoría de control 4
  • NOTA: no más disponible! (Recambio: SLC 420)

Ir a la categoría
Archivo
SLC 412

SLC 412


  • Categoría de control 4
  • NOTA: no más disponible! (Recambio: SLC 420...RFBH)

Ir a la categoría
Archivo
SLC 415

SLC 415


  • Categoría de control 4
  • NOTA: no más disponible! (Recambio: SLC 425I)

Ir a la categoría
Archivo
SLC 420

SLC 420


  • Protección IP67
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Resolución 14, 30 y 50 mm
  • Altura de campo de protección desde 170 mm … 1770 mm

Ir a la categoría
Archivo
SLC 421

SLC 421


  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Protección IP67
  • Parameterización usando dispositivos de control externos
  • Resolución 14 y 30 mm

Ir a la categoría
Archivo
SLC 430

SLC 430


  • Resolución 30 mm
  • encapsulado miniatura
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Altura de campo de protección desde 236 mm … 1804 mm
  • NOTA: no más disponible!

Ir a la categoría
Archivo
SLC 425I

SLC 425I


  • Protección IP67
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Funciones de "muting" y sobre escribir integradas
  • 1 … 8 Ciclos

Ir a la categoría
Archivo
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Protección IP69K
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Resolución 14 mm y 30 mm
  • Altura de campo de protección desde 170 mm … 1450 mm

Ir a la categoría