CSS 34
- Caja de termoplástico
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Trasladable
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
Descripción del tipo de producto: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | Actuación desde arriba |
14 | Actuación lateralmente |
(2) | |
sin | Versión estándar |
F0 | Entrada para pulsador de liberación, adecuado para rearme automático |
F1 | Entrada para pulsador de rearme, con monitorización del flanco |
(3) | |
S | Cara activa lateral |
V | Cara activa frontal |
(4) | |
D | con salida de diagnóstico |
SD | salida de diagnostico en serie |
(5) | |
L | con cable de salida |
ST | con conector |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Diagnosis en serie
Componentes del sistema
Actuador