CST 180-2 KPL.
Número de artículo:
101179574
CST 180-2 KPL.
Número de artículo:
101179574
- actuación del sensor lateralmente o frontalmente posible
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
CST 180-2 KPL. |
Número de artículo (Nº artículo) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Información adicional, (código en pedidos) |
Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado. |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico |
Peso bruto |
16 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador |
M18 |
Anchura del actuador |
25 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
1x Actuador CST 180-2 |
Material de montaje incluido en el suministro |
2x tuercas M18 |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 23:07