Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide


Nivel de codificación según EN ISO 14119

Principio activo

Principio de bloqueo

Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119

Temperatura ambiente, máxima

Temperatura ambiente, mínima

Principio de bloqueo por tensión

Principio de desbloqueo por tensión

Diagnosis en serie

Conexión en serie

AZM40

AZM40


  • formato plano, pequeño
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • Fuerza de retención 40 N
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
  • Sólo una versión para puertas giratorias y correderas
  • El actuador se puede aproximar al dispositivo de bloqueo de forma continua dentro de un ángulo de 180º.
  • Montaje simétrico, atornillable a ambos lados

Ir a la categoría
AZM150

AZM150


  • Caja de termoplástico
  • 8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
  • Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm

Ir a la categoría
AZM150I

AZM150I


  • Caja de termoplástico
  • 8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
  • Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
  • Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119

Ir a la categoría
AZM201

AZM201


  • Caja de termoplástico
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • Circuito en Serie auto controlados
  • Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Diagnosis inteligente
  • Rearme manual
  • Protección IP66, IP67
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
  • Salidas de seguridad OSSD
  • Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente

Ir a la categoría
AZM201D

AZM201D


  • 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del resguardo de seguridad
  • 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del enclavamiento
  • diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
  • Protección IP66, IP67
  • Caja de termoplástico
  • Rearme manual
  • Diagnosis inteligente
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente
  • Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID

Ir a la categoría
AZM300

AZM300


  • diseño higiénico
  • Protección IP69
  • apto para el montaje en perfilería estándar
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Diseño compacto
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Conexión en serie
  • Rearme manual

Ir a la categoría
AZM400

AZM400


  • Sistema biestable con actuacion motorizada
  • Fuerza de bloqueo 10.000 N
  • Desbloqueo posible con fuerzas laterales hasta 300N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 para funciones de bloqueo y enclavamiento de seguridad
  • Control de función de bloqueo mediante dos canales
  • Funcionamiento en salidas de tipo P/P y P/N
  • Amplia tolerancia del actuador

Ir a la categoría
MZM 100

MZM 100


  • Bloqueo automático
  • Un principio de funcionamiento nuevo, único e innovador para cierres de seguridad con bloqueo
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Caja de termoplástico
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
  • Circuito en Serie auto controlados
  • Patentado

Ir a la categoría
AZM 161

AZM 161


  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Larga vida

Ir a la categoría
AZM 161I

AZM 161I


  • Código individual
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contactos
  • Larga vida

Ir a la categoría
AZM 170

AZM 170


  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Diseño compacto
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo

Ir a la categoría
AZM 170I

AZM 170I


  • Código individual
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Diseño compacto
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo

Ir a la categoría
AZM190

AZM190


  • Caja de termoplástico
  • Larga vida
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90º
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Cámara de conexiones
  • Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
  • Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
  • Terminales a tornillo

Ir a la categoría
AZM 415

AZM 415


  • Caja metélica
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Diseño robusto
  • Larga vida
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a tornillo

Ir a la categoría
TKM / TKF

TKM / TKF


  • Caja metélica
  • Elevada fuerza de bloqueo

Ir a la categoría
TZM / TZF

TZM / TZF


  • Caja de termoplástico
  • Elevada fuerza de bloqueo

Ir a la categoría
Variantes de dispositivo SFB especiales

Variantes de dispositivo SFB especiales


Ir a la categoría
Aplicación:
Los dispositivos de bloqueo de seguridad por solenoide de la serie AZM aseguran que los resguardos de seguridad desplazables lateralmente, batientes y extraíbles, como vallas, cubiertas o puertas, en funcionamiento conjunto con la parte técnica de control de una máquina, p.ej. monitores/relés de seguridad de Paro de movimiento (velocidad nula) o relés de seguridad con retardo, no puedan ser abiertos hasta que las condiciones de peligrosidad (p.ej. movimientos por inercia) hayan sido eliminadas.

También se utilizan estos bloqueos por solenoide, cuando la apertura de un resguardo de seguridad, representa una intrusión no autorizada, en un proceso de producción.

Diseño y modos de operaciones:
En los dispositivos de seguridad con bloqueo por solenoide de la serie AZM, el elemento de conmutación con solenoide y el actuador no están unidos físicamente, pero al conmutar se unen o separan de forma funcional. Al abrir un resguardo de seguridad en condición no bloqueado, el actuador se separa de la unidad de base. En el proceso, los contactos NC tienen apertura forzada, y los contactos NA se cierren.

El enclavamiento se lleva a cabo mediante un perno-cerrojo que actúa como pestillo, o como cerrojo. Este perno bloquea el actuador de forma que no puede ser retirado del enclavamiento. La habilitación del control de la máquina, solo está activado cuando el actuador está introducido en el cuerpo del bloqueo y el perno en la posición de bloqueo. Esto queda monitorizado por un contacto del perno de enclavamiento.

Existen dos principios de enclavamiento. En el caso del principios de "desbloqueo por tensión", el perno de bloqueo queda retenido en el cuerpo base por la presión de un resorte. Cuando la bobina de desbloqueo recibe tensión, el enclavamiento se anula y los contactos NC abren. Se puede abrir el resguardo de seguridad. En el otro caso, "principio de bloqueo por tensión"
1) el modo de operación es inverso al descrito.

Los dispositivos de enclavamiento y bloqueo por solenoide AZM 150, 161, 170, 190 y 415 están equipados con un seguro contra cierre incorrecto. Dependiendo del tipo de dispositivo, es posible la codificación individual del actuador.

Los dispositivos de enclavamiento y bloqueo por solenoide pueden colocarse en cualquier posición. Los dispositivos de enclavamiento y bloqueo por solenoide tienen un grado de protección IP 54, IP 65, ó IP 67.

1) De acuerdo con la política de los asesores de los Gremios Profesionales de Alemania, éstos dispositivos de enclavamiento por solenoide solo deben ser utilizados después de una estricta evaluación de del riesgo de accidente, ya que permiten su apertura inmediata, en caso de fallo de suministro eléctrico.