Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
Archivo
AZM 161
- Amplia zona de conexionado
- entradas de cable 4 M 16 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Larga vida
Archivo
AZM 170
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Diseño compacto
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
Archivo
AZM190
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90º
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Cámara de conexiones
- Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
- Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
- Terminales a tornillo
Archivo
AZM 415
- Retención regulable hasta 400 N
- Caja metélica
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Diseño robusto
- Larga vida
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Terminales a tornillo
Archivo
MZM 120
- Caja de termoplástico
- Interruptores de Seguridad debe ser utilizado como tope final
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Enclavamiento ajustable
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
- Circuito en Serie auto controlados