Dispositivos de mando y señalización

Serie-N

Serie-N


  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • Adecuado para la industria alimentaria

Ir a la categoría
Serie-R

Serie-R


  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm

Ir a la categoría
Serie-E

Serie-E


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

Ir a la categoría
Serie-Z

Serie-Z


  • pequeñas dimensiones
  • Diámetro de montaje Ø 16,2 mm
  • Dimensión de montaje 25 x 25 mm

Ir a la categoría
Paneles de control

Paneles de control


Ir a la categoría
Caja de montaje NBGLC

Caja de montaje NBGLC


  • caja de acero fino
  • para aplicaciones en maquinas de producción alimentaria
  • Protección IP69K
  • Tamaños variables hasta cinco taladros para dispositivos de mando
  • No se necesita material de fijación adicional como p.ej. distanciadores, gracias a junta de superficie debajo de la caja

Ir a la categoría
Carcasa de montaje NBG

Carcasa de montaje NBG


  • caja de acero fino

Ir a la categoría
Carcasa de montaje MBGAC

Carcasa de montaje MBGAC


Ir a la categoría
Carcasa de montaje KG

Carcasa de montaje KG


  • Caja de montaje de plástico
  • adecuado para el montaje de actuadores
  • gris antracita RAL 7035, gris claro

Ir a la categoría
Interruptor / Pulsador tipo Joy-Stick RK / NK

Interruptor / Pulsador tipo Joy-Stick RK / NK


Ir a la categoría
Interruptor / Pulsador tipo Joy-Stick WKT MKT / WKS MKS, (C-18WKT C-47WKS)

Interruptor / Pulsador tipo Joy-Stick WKT MKT / WKS...


Ir a la categoría
Columna de señalización por LED's CleanSIGN (C-49CLEA)

Columna de señalización por LED's CleanSIGN...


  • Modularidad electrónica de los niveles individuales
  • Diseño de fácil limpieza y cumpliendo estándares de higiene permite una limpieza y desinfección fácil
  • Pito incorporado

Ir a la categoría
Elementos de contacto y luminosos (serie EF/EL)

Elementos de contacto y luminosos (serie EF/EL)


Ir a la categoría
Elementos de contacto y luminosos (RF/RL)

Elementos de contacto y luminosos (RF/RL)


Ir a la categoría
Aplicación:
Dispositivos de mando y señalización son equipos muy importante como interfaz humano-máquina en aplicaciones industriales. Por ejemplo se utiliza en cuadros de control, en paneles de control, paneles de control para ambas manos, en elevadores o en cintas transportadores y plantas de transporte. Después de la actuación manual el dispositivo inicia o para procesos de trabajo y procesos funcionales.

Diseño y modos de operaciones:
Dispositivos de mando y señalización existen como interruptores, selectores, pulsadores, Joy-Stick's o dispositivos operados por llave. El actuador (cabezal) esta conectado con los elementos de contactos a través de una base con cierre en bayoneta.