EDRRS

EDRRS

  • Actuadores metálicos
  • Desenclavamiento de llave
  • Proyección del panel frontal 35 mm
Descripción del tipo de producto:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)
REnclavamiento (sólo en combinación con EFR); rearme girando y tirando
RZEnclavamiento (sólo en combinación con EFR); rearme tirando
ZEnclavamiento (integrado en el cabezal del dispositivo); desenclavamiento tirando de él
RSCon cerradura, rearme sólo con llave y tirando, (EFR necesario)

(2)
40Diámetro de cabezal 38,5 mm
50Diámetro de cabezal 49 mm

(3)
Diámetro de montaje 22,3 mm
VHDiámetro de montaje 30,5 mm

(4)
RTElemento de mando rojo
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

EDRRS40RT

Número de artículo 101025432

Front element emergency stop mushroom button

Ir al artículo