EX-AZ 16
- Ex-Zona 22
- Caja de termoplástico
- Codificación universal
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
- Doble aislamiento
Descripción del tipo de producto: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | Fuerza de retorno |
R | Fuerza de retención 30 N |
(3) | |
2254 | Fuerza de retención 5 N |
1762 | Montaje frontal |
1637 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Fuerza de retención
Cantidad de contactos de seguridad
Componentes del sistema
Accesorios
Actuador