Archivo
EX-AZ 335
Descripción del tipo de producto: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
12 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
(3) | |
1637 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Fuerza de retención
Archivo
Archivo