EX-AZM 161
- Ex-Zona 22
- Caja de termoplástico
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Fuerza de bloqueo 2000N
- 6 Contactos
- Rearme manual
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- entradas de cable 4 M 16 x 1.5
Descripción del tipo de producto: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | Conexionado por tornillos |
CC | Terminales a fuerza de resorte |
(2) | |
sin | Fuerza de retención 5 N |
R | Fuerza de retención 30 N |
(3) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.