EX-AZM 415
- Ex-Zona 22
- Caja metélica
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Fuerza de bloqueo 3500N
- 2 interruptores en una caja
- Retención regulable hasta 400 N
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
Descripción del tipo de producto: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/11 | 3 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) |
02/20 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
02/02 | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
(2) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
(3) | |
1637 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.