EX-RS655

EX-RS655

  • Caja metélica
  • Detecta tracción o rotura del cable
  • Protección IP66, IP67
  • Terminal de conexión central
  • Indicador de posición de conmutación mecánico
  • Accionamiento por dos lados / longitud del cable hasta 2 x 100 m

Categoría de protección contra explosiones

Marcación de la protección contra la explosión

Protección contra la explosión: Normas

Zonas de protección contra explosiones

EX-I-RS655-Z22

Número de artículo 153031620

EX-Heavy duty switch

EX-RS655-Z22-DS-2D

Número de artículo 153038066

Ex pull-wire emergency stop switch