EX-ZQ 900
- Ex-Zona 22
- Caja metélica
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
Descripción del tipo de producto: EX-ZQ 900 -(1)-3D |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
13 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
22 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
04 | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Cantidad de contactos de seguridad
Componentes del sistema
Accesorios