Ficha técnica
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

  • formato plano, pequeño
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • Fuerza de retención 40 N
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
  • Sólo una versión para puertas giratorias y correderas
  • El actuador se puede aproximar al dispositivo de bloqueo de forma continua dentro de un ángulo de 180º.
  • Montaje simétrico, atornillable a ambos lados

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/7/2025 20:53