Ficha técnica
AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

  • Retención regulable hasta 400 N
  • Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
  • Dos interruptores con accionamiento separado
  • Adecuado para alcanzar la categoría 4
  • La condición del dispositivo de protección puede ser controlada
  • Accionador asistido por resorte
  • 130 mm x 144 mm x 56 mm
  • Caja metélica
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Diseño robusto
  • Larga vida
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a tornillo

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/3/2025 4:19