Ficha técnica
TR 336 ST-AS

TR 336 ST-AS

  • Conector M12 de AS-i
  • Caja de termoplástico
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • LED y pantalla de estado de AS-i
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Apto para AS-i Power24

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/10/2025 17:42