Ficha técnica
TQ 700-11

TQ 700-11

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja de termoplástico
  • Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 10 m
  • Indicador de posición
  • Amplia zona de conexionado
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/8/2025 23:56