Ficha técnica
WKTC521

WKTC521

  • con Capsula de bloqueo
  • 4 Contactos
  • Profundidad de montaje 57 mm
  • 4 posición de conmutación
  • Diám. del taladro Ø 30,5 mm
  • Montaje brida de montaje
  • hasta 10 mm Grosor de la placa frontal

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/7/2025 11:25