Ficha técnica
AZM400Z-ST-1P2P-BOW

AZM400Z-ST-1P2P-BOW

  • Codificación universal con tecnología RFID
  • Conector M12, 8-polos
  • Vigilancia del bloqueo
  • 1 Salida de diagnóstico
  • Con taladros de sujeción para montaje con cable Bowden
  • Sistema biestable con actuacion motorizada
  • Fuerza de bloqueo 10.000 N
  • Desbloqueo posible con fuerzas laterales hasta 300N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 para funciones de bloqueo y enclavamiento de seguridad
  • Control de función de bloqueo mediante dos canales
  • Funcionamiento en salidas de tipo P/P y P/N
  • Amplia tolerancia del actuador

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/4/2025 19:07