Ficha técnica
T5C 236-02Z-M20

T5C 236-02Z-M20

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 22/6/2025 3:48