Ficha técnica
AZM190-11/01RK-230VAC

AZM190-11/01RK-230VAC

  • Rearme manual
  • Caja de termoplástico
  • Larga vida
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90º
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Cámara de conexiones
  • Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
  • Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
  • Terminales a tornillo

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/3/2025 0:05