Ficha técnica
BN 325-R-1239

BN 325-R-1239

  • Conexión para conector plano 4,8 mm y 2 placas de blindaje
  • Accionamiento frontal
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Caja de termoplástico
  • Conector con terminales de pala

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/4/2025 11:07