Ficha técnica
SD-I-U-DN

SD-I-U-DN

  • Gateway-Universal para el cableado en serie de los señalas de diagnostico de
    dispositivos de seguridad con interfaz SD integrado.
  • A través del interfaz de bus de campo se transfiere un volumen de datos de estado y de diagnóstico al sistema de control.
  • Conexión en serie de la diagnóstica de máx. 31 dispositivos de seguridad
  • Conexión en serie de diferentes dispositivos posible
  • Reducción de tiempo y costo del cableado por conexión en serie de los canales de seguridad y diagnostico en el campo.
  • Direccionado automático de los dispositivos de seguridad en el interfaz SD

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/7/2025 0:07