Ficha técnica
PS116-Z11-LR200-J200

PS116-Z11-LR200-J200

  • Cable de salida derecho, 2 m
  • Acción brusca 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 1 Contacto normalmente cerrado (NC)
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Caja de termoplástico
  • Caja simétrica
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • Protección IP66, IP67
  • Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
  • Diseño a EN 50047

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/12/2024 8:53