Ficha técnica
BDF200-FB-NH-LT-LT-B-2875

BDF200-FB-NH-LT-LT-B-2875

  • interfaz FB integrada para la conexión a la Safety Field Box SFB
  • Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
  • Pos 2: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
  • Pos 3: Pulsador luminoso 2875 con colores intercambiables
  • Pos 4: Tapón de cierre
  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 20/3/2025 11:54