Ficha técnica
CSS 11-30S-SD-M-ST

CSS 11-30S-SD-M-ST

  • salida de diagnostico en serie
  • caja de acero fino
  • Máx. 31 sensores puedes ser conectados en serie.
  • Conector M12, 8-polos
  • Ø M30
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
  • Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
  • Posibilidad de montar el sensor de seguridad también detrás de cubiertas V4A

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 20/9/2025 4:34