Ficha técnica
AZM 200ST1-T-1P2PW

AZM 200ST1-T-1P2PW

  • Vigilancia del bloqueo
  • Conector M23, 8+1 polos
  • Caja de termoplástico
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • Circuito en Serie auto controlados
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
  • Rearme manual

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/5/2025 7:16