Ficha técnica
AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-T-DU

AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-T-DU

  • Codificación universal con tecnología RFID
  • Conector M12, 8-polos
  • Salida de diagnóstico
  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Vigilancia del bloqueo
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Bloquea por tensión
  • Diseño higiénico
  • Protección IP69
  • apto para el montaje en perfilería estándar
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Diseño compacto
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Conexión en serie
  • Rearme manual

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/1/2025 19:35