Ficha técnica
AZ 17-02ZI B1

AZ 17-02ZI B1

  • prensa estopa M16
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • pequeñas dimensiones
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • Retén de ranura incluido
  • 8 planos distintos de accionamiento

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/5/2025 19:57