Ficha técnica
RSS 36-D-R-ST-DU

RSS 36-D-R-ST-DU

  • Codificación universal con tecnología RFID
  • 1 x Receptáculo M12, 8-polos
  • Actuación lateralmente
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • Trasladable
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
  • Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/7/2025 17:19