Ficha técnica
M3V4D 330-11Y-M20

M3V4D 330-11Y-M20

  • Caja metélica
  • Larga vida
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
  • Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • exentos de siliconas
  • acreditados en centrales de potencia
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • Con retención en cada posición final
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • Cabezal de accionamiento con retención a 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/10/2025 7:24