Ficha técnica
T4V10H 336-20Z

T4V10H 336-20Z

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/4/2025 9:47