Ficha técnica
CSS 8-16-2P-Y-LST

CSS 8-16-2P-Y-LST

  • 2 x Conector M12, 4 polos
  • NOTA: no más disponible! (Recambio: RSS16)
  • Caja de termoplástico
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Trasladable
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • Pre-aviso en utilización al alcanzar la zona de histeresis
  • Circuito en Serie de 16 sensores auto controlados
  • 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/8/2025 20:00