Ficha técnica
ZS 236-02Z-2107

ZS 236-02Z-2107

  • Caja de termoplástico
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Doble aislamiento
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/3/2025 5:50