Ficha técnica
T4VH 336-11Z-M20-1058

T4VH 336-11Z-M20-1058

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • también disponible con roldana de goma grande
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • apto para ascensores
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/5/2025 8:21