Ficha técnica
Z4VH 332-11Y-RMS

Z4VH 332-11Y-RMS

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Gran separación de contactos
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Contactos dorados de plata maciza
  • Sistema de acción brusca de retención magnética
  • Sistema de conmutación separado del sistema de acción brusca, logrando el punto de ruptura constante e independiente del desgaste
  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 10/8/2025 15:47